Netilion Smart System pour l’aquaculture

Les pisciculteurs sont confrontés à de nombreux défis : maintenir les stocks en bon état et respecter les budgets serrés pour l'alimentation et les autres ressources. Si vous gardez un œil sur la qualité de l'eau, vous pouvez réduire la mortalité des poissons et augmenter l’indice de conversion alimentaire. Netilion Smart System pour l’aquaculture vous aide à le faire.

Voir Netilion Smart System

40%

Une bonne qualité d’eau permet de diminuer de 40 % la mortalité des poissons

De nombreux pisciculteurs connaissent le problème de diminution des stocks. Dans votre aquaculture, vous avez un plus grand nombre d'alevins au début que les poissons adultes plus tard. Très souvent, la raison des taux de mortalité élevés dans les aquacultures est la mauvaise qualité de l'eau.

Téléchargez les 5 règles d'or pour les aquacultures

Comment augmenter votre production

Les pisciculteurs doivent faire face à des coûts élevés pour l’alimentation et l’infrastructure, ainsi qu’à une variation de la production. La mortalité des poissons peut réduire votre chiffre d’affaires. La qualité de l’eau est un facteur important qui influe sur la santé des stocks. Avec une bonne gestion de la qualité de l’eau, la mortalité des poissons dans les aquacultures peut être diminuée de jusqu’à 40 %.

Netilion Smart System pour l'aquaculture vous permet de mesurer régulièrement et facilement la qualité de l’eau dans les aquacultures et les piscicultures. Vous pouvez voir toutes les informations pertinentes sur votre smartphone.

Achetez maintenant

Exemple de réussite : L’Office des forêts atteint une exploitation fiable de la ferme piscicole

La surveillance des fermes piscicoles à Bâle

"Nous savons toujours dans quelles conditions les poissons grandissent et nous pouvons les améliorer par des interventions ciblées."

Daniel Zopfi
Inspection de la chasse et de la pêche
Office des forêts des deux Bâle
(Amt für Wald beider Basel)


Téléchargez l’histoire entière

Le défi :
L'Office des forêts exploite une ferme piscicole à Giebenach. Dans le passé, la surveillance de la qualité de l'eau des bassins d'élevage n'était effectuée que de manière ponctuelle.

Notre solution :
Avec Netilion Smart System pour les aquacultures la ferme peut être surveillée en permanence, même si aucun employé n'est sur place. Les alarmes permettent d'informer immédiatement le personnel en cas d'écarts en terme de qualité de l'eau.

Netilion Smart System pour l’aquaculture

Netilion Smart System est un système de mesure intelligent pour surveiller l’eau dans les aquacultures et les piscicultures. Il consiste en deux éléments :

  • La boîte : un simple emballage contenant l’équipement de mesure que vous pouvez installer aux endroits adéquats. Vous pouvez choisir entre une boîte pour eau douce et une boîte pour eau de mer.
  • L’App Smart Systems : une application de smartphone avec laquelle vous pouvez accéder aux valeurs mesurées où que vous soyez. (Pour vérifier les données de mesure sur votre PC de bureau, vous pouvez également utiliser l’application web Netilion Value sans frais supplémentaires.)

Grâce à la connectivité intelligente entre les capteurs de mesure et l’application de smartphone, surveiller la qualité de l’eau dans les systèmes d’aquaculture n’a jamais été aussi facile.



Vous pouvez mesurer les paramètres suivants :

  • Oxygène dissous
  • Température
  • Ammonium
  • pH / nitrates

Votre solution :
Netilion Smart System
pour l'aquaculture

 

 

Netilion Smart System vous permet facilement de...

Poissons en eau propre

S’assurer de la qualité de l'eau

Avec Netilion Smart System pour l'aquaculture, vous mesurez les paramètres pertinents de la qualité de l'eau à l'aide de capteurs haut de gamme. Installez simplement les capteurs et ils mesureront constamment. Maintenant, vous pouvez être sûr que la qualité de l'eau est sous votre contrôle.

Vos avantages :

  • Mesure permanente>
  • Capteurs pour les paramètres importants
  • Tout ce dont vous avez besoin, dans un seul package.

Carte sur un smartphone montrant Netilion Smart System installé

Vérifier les valeurs sur votre smartphone

Les capteurs transmettent les valeurs de mesure à votre smartphone en toute sécurité. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier les valeurs sur votre smartphone, où que vous soyez. Vous pouvez également configurer et visualiser la localisation des mesures sur une carte avec l’App Smart Systems.

Vos avantages :

  • Contrôle à distance des valeurs
  • Fonction de visualisation et d'évaluation
  • Stockage sécurisé des données de mesure

Notifications Smart System sur un smartphone

Recevoir des notifications d'alarme

Vous pouvez configurer des alarmes pour recevoir une notification sur votre smartphone en cas d'urgence. De cette façon, vous gagnez du temps en vérifiant les valeurs parce que vous pouvez compter sur la réception d'un message chaque fois qu'une valeur limite est dépassée.

Vos avantages :

  • Définition de valeurs limites individuelles
  • Réception directe des alarmes
  • Une action rapide rendue possible

C’est aussi facile que cela : guide vidéo

Netilion Smart System rend très facile la surveillance de la qualité de l’eau dans les aquacultures et les piscicultures :

  • Vous commandez votre Netilion Smart System et recevez la boîte à l'adresse renseignée.
  • Vous pouvez réaliser l’installation et la mise en service de vos capteurs vous-même, ou laisser un technicien du service Endress+Hauser vous aider.
  • Inscrivez-vous en ligne et choisissez votre abonnement.
  • Ensuite, vous pouvez télécharger votre App Smart Systems et vous connecter à vos capteurs avec votre smartphone.

Votre solution :
Netilion Smart System pour
l'aquaculture

 

 

Quels paramètres influencent la santé des poissons ?

surveillance de l'oxygène dissous dans l'eau

Oxygène dissous

Problème :
Chaque poisson a besoin d'oxygène dissous pour survivre. Pendant la phase de croissance et pendant le nourrissage, les poissons consomment d'énormes quantités d'oxygène, qu'il faut ajouter à l'eau. L'épuisement de l'oxygène entraîne un ralentissement de la croissance et, dans le pire des cas, peut entraîner la mort des poissons. En utilisant l'aération, vous pouvez maintenir la concentration d'oxygène dissous dans l'aquaculture à un niveau optimal.

Recommandation :
Pour maintenir le point de consigne, vous devez mesurer en continu la concentration d'oxygène et, idéalement, la température de l'eau. Une concentration de 8-10 mg/l d'oxygène dissous est généralement recommandée. La mesure permanente de l'oxygène protège le poisson contre le manque d'oxygène et réduit le gaspillage d'argent dû au surdosage.

Ammonium dans la surveillance de l'eau

Ammonium

Problème :
Une concentration élevée d'ammonium (NH4+) empêche le poisson d’absorber l'énergie de sa nourriture. Même si l'augmentation de la concentration d'ammonium n'entraîne généralement pas directement la mort, il y a toujours un risque si le pH de l'eau augmente. L'ammonium se transforme ensuite en ammoniac (NH3), qui est un poison très puissant et mortel pour les poissons. Un désastre pour l'aquaculture.


Recommandation :
La concentration d'ammonium varie en fonction de l'alimentation des poissons et de leurs excrétions ainsi que de la performance du traitement de l'eau de l'installation de recirculation. C'est pourquoi la mesure continue de l'ammonium est si importante pour surveiller la qualité de l'eau de l'aquarium et contrôler le système de traitement de l'eau.

Surveillance de la teneur en nitrate dans l'eau

Niveau de nitrate

Problème :
Les différentes concentrations de nitrate nuisent généralement à la santé des poissons. Mais une concentration élevée de nitrate à la sortie des bassins de production a un impact négatif sur l'environnement. Le nitrate favorise la croissance des algues, ce qui, à son tour, peut entraîner une augmentation de l'oxygénation dans les eaux plus profondes. Dans ce cas, des zones anaérobies très nocives pour les poissons et autres organismes peuvent se développer.


Recommandation :
L'observation de la teneur en nitrate dans l'aquaculture fait partie des tâches principales du pisciculteur. Maintenir l'équilibre sensible du biotope est une tâche difficile. La mesure continue du nitrate peut aider à prévenir d’une croissance soudaine des algues, ce qui entraîne des perturbations des niveaux d'oxygène.