Netilion Smart System voor aquacultuur

Viskwekers komen vele uitdagingen tegen: de visstand in goede conditie houden en binnen kleine budgetten blijven wat betreft voeding en andere middelen. Als u de waterkwaliteit in de gaten houdt kunt u de vissterfte van uw visstand verlagen en de voerconversieratio verhogen. Netilion Smart System voor aquacultuur helpt u dit te doen.

Bekijk Netilion Smart System

40%

afname van vissterfte kan bereikt worden met goede waterkwaliteit in aquaculturen

Veel viskwekers kennen het probleem van een krimpende visstand. U heeft een hoger aantal jonge vissen in het begin dan volwassen vissen later. Heel vaak is de reden voor hoge sterftecijfers in aquaculturen een slechte waterkwaliteit.

Hoe u uw voorraadoutput verhoogt

Viskwekers moeten omgaan met hoge kosten voor voer en infrastructuur en een variërende voorraadoutput. De sterfte van vissen in een aquacultuurbestand kan de omzet verlagen. Waterkwaliteit is een belangrijke factor die de voorraadconditie beïnvloedt. Met een goed waterkwaliteitsbeheer kan de vissterfte in aquaculturen met maximaal 40 % worden verminderd.

Met Netilion Smart System voor aquacultuur kunt u de waterkwaliteit in aquacultuur en viskwekerijen constant en eenvoudig meten. U kunt alle relevante informatie op uw smartphone bekijken.

Nu kopen

Succesverhaal: Het Staatsbosbeheer van Bazel zorgt voor betrouwbare viskweekactiviteiten

Viskweekactiviteiten in Basel

"Wij weten altijd, onder welke omstandigheden onze vissen opgroeien, en kunnen dit met doelgerichte ingrepen verbeteren."

Daniel Zopfi
Afdeling Jacht en Visserij
Staatsbosbeheer van Bazel
(Amt für Wald beider Basel)


Download succesverhaal

De uitdaging:
Het Staatsbosbeheer exploiteert in Giebenach een viskwekerijen. Bewaking van de waterkwaliteit van het kweekbekken heeft in het verleden slechts puntsgewijs plaatsgevonden.

Onze oplossing:
Het Netilion Smart Systeem voor aquacultuur zorgt ervoor dat de installatie continu kan worden bewaakt, ook wanneer er geen medewerker ter plaatse is. Alarmen waarborgen, dat het personeel in geval van afwijkingen in de waterkwaliteit direct wordt geïnformeerd.

Netilion Smart System voor aquacultuur

Netilion Smart System is een intelligent meetsysteem voor het monitoren van het water in aquaculturen en viskwekerijen. Het bestaat uit twee componenten:

  • Box: een enkel pakket met daarin de meetapparatuur die u op de relevante meetpunten kunt installeren. U kunt beslissen of u de box voor zoet- of zoutwater wilt hebben.
  • Smart Systems App: een smartphone-app waarmee u, waar u ook bent de meetwaarden kunt bereiken. (Voor het controleren van meetgegevens op uw desktop PC kunt u zonder extra kosten ook de webapplicatie Netilion Value gebruiken).

Dankzij de intelligente connectiviteit tussen de meetsensoren en de smartphone-app is het monitoren van de waterkwaliteit in aquacultuursystemen nu eenvoudiger dan ooit.



U kunt deze parameters meten:

  • Opgeloste zuurstof
  • Temperatuur
  • Ammonium
  • pH / Nitraat

Uw oplossing:
Netilion Smart System
voor aquacultuur

 

 

Met Netilion Smart System kunt u eenvoudig...

Toezien op waterkwaliteit

Toezien op waterkwaliteit

Met Netilion Smart System voor aquacultuur meet u, met geavanceerde sensoren de relevante waterqualiteitsparameters . U installeert simpelweg de sensoren en deze blijven constant meten. Nu kun u er zeker van zijn dat u de waterkwaliteit onder controle heeft.

Voordelen voor u:

  • Duurzame meting
  • Sensoren voor relevante parameters
  • Alles dat je nodig hebt in één pakket

Meetwaarden controleren op je smartphone

Meetwaarden controleren op je smartphone

De sensoren sturen de meetwaarden veilig door naar uw smartphone. U kunt dus eenvoudig op de smartphone de waarden controleren, waar u zich ook bevindt. In de Smart Systems App kunt u ook de meetlocatie uitkiezen en op een kaart bekijken.

Voordelen voor u:

  • Controleren van meetwaarden op afstand
  • Visualisatie- en evaluatiefunctie
  • Veilige opslag van de meet data

Alarmmeldingen ontvangen

Alarmmeldingen ontvangen

U kunt alarmen instellen die in geval van nood een melding op uw smartphone laten zien. Op deze manier bespaart u tijd voor het controleren van meetwaarden omdat u zich hier op kunt vertrouwen dat je een bericht ontvangt wanneer een grenswaarde wordt overschreden.

Voordelen voor u:

  • Individuele grenswaarden bepalen
  • Direct een alarm ontvangen
  • Snelle actie mogelijk gemaakt

Dit is hoe makkelijk het is: how-to video

Netilion Smart System maakt het monitoren van de waterkwaliteit in aquaculturen en viskwekerijen zeer eenvoudig:

  • U bestelt uw Netilion Smart-systeem en ontvangt de box.
  • U kunt zelf de installatie en service van uw sensoren uitvoeren of een Endress+Hauser servicemonteur kan u helpen.
  • Registreer online en kies uw abonnement.
  • Dan kunt u uw Smart Systems-app downloaden en met uw smartphone verbinding maken met uw sensoren.

Uw oplossing:
Netilion Smart System
voor aquacultuur

 

 

Welke parameters beïnvloeden de gezondheid van de vissen?

Opgelost zuurstof

Opgelost zuurstof

Probleem:
Iedere vis heeft opgelost zuurstof nodig om te overleven. Tijdens de groeifase en tijdens het voeden consumeert de vis enorme hoeveelheden zuurstof, die opnieuw toegevoegd moeten worden aan het water. Zuurstofgebrek leidt tot langzamere groei en, in het ergste geval, kan dit leiden tot vissterfte. Door gebruik te maken van beluchting kunt u de concentratie opgelost zuurstof in het water in de aquacultuur op een optimaal niveau houden.

Aanbevelingen:
Om de streefwaarde te bereiken moet u continu de zuurstofconcentratie en idealiter ook de temperatuur van het water meten. Een concentratie van 8-10 mg/l opgelost zuurstof wordt over het algemeen aanbevolen. Permanente zuurstofmeting beschermt de vissen tegen zuurstoftekort en vermindert kosten veroorzaakt door overdosering.

Ammonium

Ammonium

Probleem:
Hoge concentratie van ammonium (NH4+) leidt ertoe dat de vis geen energie meer kan opnemen van het voedsel. Hoewel verhoogde ammoniumconcentratie normaal gesproken niet direct leidt tot dood is het risico aanwezig als de pH van het water stijft. Ammonium wordt dan omgezet in ammoniak (NH3), dat een zeer sterk gif is voor vissen en dodelijk is. Een enorme ramp voor uw aquacultuur.

Aanbevelingen:
De ammoniumconcentratie varieert afhankelijk van de visvoeding en hun uitscheiding, evenals de prestaties van de recirculatie-installatie wat betreft reiniging van het water. Dit is de reden dat constante meting van ammonium zo belangrijk is om de kwaliteit van het water in het bekken te monitoren en de waterzuiveringsinstallatie te controleren.

Nitraatgehalte

Nitraatgehalte

Probleem:
Verschillende nitraatconcentraties kunnen de gezondheid van de vis aantasten. Bovendien heeft een hoge nitraatconcentratie aan de uitmonding van de visinstallatie een negatieve invloed op het milieu. Nitraat bevordert de groei van algen, wat op zijn beurt kan leiden tot verhoogde oxygenatie in dieper water. Er kunnen zich hier anaërobe zones ontwikkelen die zeer schadelijk zijn voor vissen en andere organismen in de natuur.

Aanbevelingen:
Het controleren van het nitraatlevel in een aquacultuur is één van de belangrijkste taken van de viskweker. De gevoelige biotoop in balans houden is een uitdagende taak. Constante meting van nitraat helpt u een plotselinge groei van algen, die op hun beurt de zuurstofconcentratie verstoren te voorkomen.