EtherNet/IP und Industrial IoT in weniger als 5 Minuten
Wenn Sie unsere Inhalte regelmäßig lesen, haben Sie wahrscheinlich schon unseren ausführlichen Artikel über EtherNet/IP gesehen. Heute werden Michael und Jovana Ihre Fragen in drei Videos beantworten, um Ihnen ein klares Bild von den Möglichkeiten von EtherNet/IP und dessen Einsatz im IIoT zu vermitteln.
Die Zukunft ist digital, und ein Teil dieser Zukunft werden viele Arten von Messgeräten sein, die mit EtherNet/IP kommunizieren. Vielleicht sind Sie mit der Technologie bereits vertraut und möchten mehr Details erfahren. Vielleicht möchten Sie aber auch wissen, wie sie Ihrer Anlage oder neuen Anwendung helfen kann.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um diese Videos anzusehen und den Artikel zu lesen, denn man kann nie genug über EtherNet/IP wissen.
Was ist EtherNet/IP?
EtherNet/IP ist eine Struktur, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Anlagen, Geräte, Steuerungen und das Steuerungssystem im selben Ethernet-Netzwerk zu verbinden. EtherNet/IP wurde auf der Grundlage von CIP in Anlehnung an die Open Systems Interconnection (OSI) und die Standard-TCP/UDP-Suite entwickelt.
Es ist ein offener IEC-Standard und ein erstklassiges Ethernet-Netzwerk. Lassen Sie sich von Michael und Jovana ein wenig mehr erklären.
Was sind die EtherNet/IP-Topologien?
EtherNet/IP ist eine aktive Infrastruktur, bei der die Netzwerksegmente Punkt-zu-Punkt-Verbindungen in einer Sterntopologie nutzen. Das Kernstück dieser Topologie ist die Zusammenschaltung von Layer-2- und Layer-3-Switches. Diese Switches unterstützen viele Punkt-zu-Punkt-Knoten. In diesem Video erfahren Sie mehr darüber, was Sie für Ihr eigenes Netzwerk benötigen.
Wie lässt sich EtherNet/IP auf das industrielle IoT anwenden?
EtherNet/IP ist bereit, das Industrial IoT in der digitalen Kommunikation zu unterstützen. Ich habe einige Diskussionen gesehen, die besagen, dass es nicht für das IIoT verwendet werden kann. Es folgt jedoch dem NAMUR NOA-Konzept, d. h. Sie können alle Daten aus Ihrem Netzwerk über ein Edge-Gerät abrufen und an die Cloud senden, wo eine Anwendung zur Verarbeitung der Daten läuft.
Netilion Ecosystem ist ein hervorragendes Beispiel für einen Cloud-basierten Dienst, der mit EtherNet/IP arbeitet. Sie können die Netilion-Services mit Daten nutzen, die das System über das Edge-Gerät sammelt, oder Sie können diese Daten über Netilion Connect mit unseren Integrationslösungen in eine Drittanbieter-Anwendung migrieren.
Wie dieses Video zeigt, bietet EtherNet/IP eine umfassende Liste von Vorteilen für verschiedene Branchen und Anwendungen. Das Beste von allem ist, dass die Kommunikation digital und auf IIoT-Lösungen abgestimmt ist.
Wenn Sie diesen Beitrag hilfreich fanden, teilen Sie ihn bitte mit Ihren Kollegen in den sozialen Medien unter Verwendung des Tags #Netilion.
Bleiben Sie sicher, und haben Sie einen schönen Tag!