99%

de la précision de vos prévisions sera améliorée grâce au suivi en ligne, ce qui stimulera la productivité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Les solutions standard nécessitent généralement une ingénierie complexe, tant sur le terrain qu'à distance. Elles sont aussi souvent coûteuses en temps et en argent, ce qui rend difficile un bon retour sur investissement rapide.

Netilion Inventory est une solution intelligente basée sur le cloud, qui aide les clients du monde entier à simplifier la gestion des stocks, à réduire les coûts et à collecter en permanence des données sur le terrain. Elle envoie également des alertes pour que vous puissiez commander à temps, évitant ainsi les surstocks ou les ruptures d'approvisionnement.

 

La gestion des stocks basée sur le cloud est rapide, numérique et intelligente.

Netilion Inventory vous permet de surveiller en permanence les cuves et les réservoirs, vous fournissant ainsi toutes les informations nécessaires pour agir et optimiser votre routine de travail.

La fonctionnalité "plug-and-play" de Netilion Inventory vous permet de surveiller et de contrôler vos stocks dans le monde entier. Il suffit de quelques minutes pour commencer l'expérience Netilion.

Inscrivez-vous

Système Netilion Inventory

En tant que service numérique de gestion de stocks, Netilion Inventory offre :

Inventory Tankgauging: accès aisé

Accès aisé

Vous pouvez accéder aux informations pertinentes partout et à tout moment sur votre appareil mobile, même à partir de stocks dans des applications distantes.

Inventory Tankgauging: productivité

Productivité

Gérez mieux vos stocks avec des données historiques et des notifications sur un tableau de bord détaillé tout en étant facile à lire.

Inventory Tankgauging: prévision

Prévision

Analysez votre utilisation historique afin de déterminer quand vous devez acheter ou éliminer des matériels. Faites un pas de plus dans l'optimisation de votre chaîne d'approvisionnement.

Inventory Tankgauging: économies

Économies

Réduisez le stockage, les livraisons et les éliminations sans contrôle manuel des niveaux, ni ralentissement des process.

Inventory Tankgauging: connaissances

Connaissances

Utilisez les outils du service pour gérer l'achat, la livraison et la mise en œuvre sur la base de données de mesure et d'informations connexes.

Inventory Tankgauging: flexibilité

Flexibilité

Commencez à petite échelle puis montez en puissance. Netilion Inventory vous permet de développer rapidement vos process – et même vos activités ! – partout où le service est disponible.​

Inventory Tankgauging: sécurité

Sécurité

Faites confiance à la certification 4 étoiles de Netilion, issue de son audit EuroCloud, qui garantit un haut niveau de sécurité quel que soit l'appareil que vous utilisez.

Applications

Suivi des stocks de liquides

Cuves et réservoirs (liquides)​

Les fournisseurs peuvent obtenir des données en temps réel à partir de vos stocks, et planifier leur logistique plus rapidement et plus efficacement. Cela signifie que vous recevez les produits à temps, ce qui signifie également que votre production ne sera jamais interrompue.

Suivi des stocks pour la gestion des GRV

Gestion des GRV​

Suivez tous vos grands récipients pour vrac (GRV), partout où vous pouvez avoir accès à Internet. Netilion Inventory, associé au radar de niveau IIoT Micropilot FWR30, permet de surveiller ces GRV, qu'ils soient en mouvement ou non, sécurisant ainsi votre chaîne d'approvisionnement.

Netilion Inventory permet une surveillance constante des cuves et des réservoirs.​

Quelles sont ses caractéristiques ?


Netilion Inventory offre tout ce dont vous avez besoin d'un système de gestion des stocks. Jetons un coup d'œil.

Gestion des stocks avec tableau de bord

Tableau de bord

Obtenez une visualisation rapide du volume ou du niveau de l'ensemble de vos stocks, en utilisant des indicateurs de couleur pour interpréter les données.

Gestion des stocks avec linéarisation

Linéarisation

Convertissez rapidement le niveau en volume, et inversement, sur tous vos points de mesure.

Gestion des stocks avec capacité

Capacité

Passez en revue l'espace libre pour tous vos points de mesure d'un seul coup d'œil et planifiez votre réapprovisionnement plus rapidement que jamais.

Gestion des stocks avec limites et notifications

Limites and notifications

Établissez facilement des limites logistiques pour la planification à la demande et le suivi des process.

Gestion des stocks avec prévisions

Prévision

Recevez des projections basées sur l'historique de vos points de mesure pour une planification optimisée des actions.

Gestion des stocks avec verrouillage des stocks

Verrouillage stock

Recevez des alertes pour les actions non autorisées qui ont lieu dans vos stocks et configurez les exigences pour autoriser ou interdire l'activité.

Gestion des stocks avec visualisation cartographique

Visualisation carte

Passez en revue vos stocks dans le monde entier, en suivant les indicateurs de couleur des limites de vos stocks.

Gestion des stocks avec données principales

Données principales

Maintenez les process opérationnels et commerciaux en quelques clics avec un accès à toutes vos données, passées et présentes.

Appareils Netilion

Solution de surveillance de niveaux

Appareils raccordés directement

Exemple : Le radar de niveau Micropilot FWR30 peut mesurer le niveau dans les cuves et dans de nombreuses autres applications pour optimiser les chaînes d'approvisionnement.

Vers sur le Micropilot FWR30

Prices




Inventory
EUR 50.00 / Mois
  • Jusqu'à 200 actifs
  • Jusqu'à 1GB de stockage
  • Tableau de bord de gestion des stocks
  • Carte
  • 3 mois d'historique
  • Limites logistiques at notifications
  • Prévisions
  • Volume et capacité libre
  • Détection des changements non autorisés
  • Données de base
  • FAQs
  • Ticket support
Connectivité
  • Connected Asset (50 MB trafic inclus) (EUR 5.00 / Month)
Add-ons
  • Stockage 1 GB (EUR 25.00 / Month)
  • Trafic 50 MB (EUR 5.00 / Month)
Inventory
USD 57.50 / Mois
  • Jusqu'à 200 actifs
  • Jusqu'à 1GB de stockage
  • Tableau de bord de gestion des stocks
  • Carte
  • 3 mois d'historique
  • Limites logistiques at notifications
  • Prévisions
  • Volume et capacité libre
  • Détection des changements non autorisés
  • Données de base
  • FAQs
  • Ticket support
Connectivité
  • Connected Asset (50 MB trafic inclus) (USD 5.75 / Month)
Add-ons
  • Stockage 1 GB (USD 28.75 / Month)
  • Trafic 50 MB (USD 5.75 / Month)

Netilion Inventory permet une surveillance constante des cuves et des réservoirs.​