Hacer de la medición de nivel algo sencillo.
Micropilot FWR30 es un transmisor de nivel por radar de IIoT (internet industrial de las cosas) alimentado por una batería. Proporciona tecnología de alta gama de una manera económica, y esto facilita más que nunca la medición de nivel en varias aplicaciones. Junto con Netilion Value, FWR30 utiliza una comunicación inalámbrica para optimizar la medición de nivel en las cadenas de suministro y otros procesos.
Compre su transmisor de nivel inteligente
En la mayoría de aplicaciones de monitorización de nivel, los operadores verifican sus datos manualmente y de manera intermitente. Esta falta de regulación precisa y constante afecta directamente a la calidad y al ROI. Micropilot FWR30 junto con Netilion Value ofrece una configuración sencilla, una instalación rápida y una visualización de datos clara. Este transmisor de nivel inteligente utiliza tecnología de radar de 80 GHz, que garantiza mediciones precisas, y el servicio digital Netilion Value proporciona una solución segura y certificada con acceso inmediato a sus datos, su historial, su mapa de campo y más.

Los distribuidores químicos deben tener mediciones de nivel precisas evitando que sus empleados se expongan a grandes riesgos. Como es un sensor no invasivo, el FWR30 de IIoT por radar puede reducir la exposición, y el sistema de Netilion Value puede mostrar datos de forma remota en un teléfono móvil, ordenador portátil o tableta.

Los depósitos estáticos pueden utilizar sensores de nivel (como indicadores de nivel visual), pero generan el riesgo de errores de paralaje. Gracias a que Micropilot FWR30 proporciona una medición de nivel constante y precisa y Netilion Value brinda acceso instantáneo a sus datos, usted obtiene más control sobre su producto, y así ahorra tiempo y dinero.

FWR30 y Netilion Value juntos proporcionan una forma sencilla de añadir soluciones de monitorización de IIoT a sus procesos. Puede ver todos sus datos con una interfaz simple en un entorno seguro, y Netilion Connect le permite integrar los datos en aplicaciones comerciales como SAP, SupplyCare Hosting y otras.
Sencillamente, cree una cuenta Netilion gratis y escanee el código QR del FWR30. Entonces podrá configurar los valores y la frecuencia de transmisión en el sistema. Desde el momento que el equipo esté online, ya está listo para usarse, porque los datos de configuración se almacenan automáticamente en la nube. Puede ver el valor primario (PV) desde su sensor por radar de IIoT en un ordenador portátil, tableta o teléfono móvil.
Netilion Value es un servicio digital basado en la nube para facilitarle la monitorización a distancia de sus equipos. Proporciona un panel de información, historial, notificaciones y otras funciones con su interfaz de usuario sencilla. Puede integrar y conectar sensores inteligentes como el transmisor de nivel por radar Micropilot FWR30 de IIoT con solo un par de clics. También ofrece una seguridad y privacidad de datos de alto nivel y funciona en todo tipo de industrias y mercados.
Netilion Inventory ayuda a los clientes de todo el mundo a simplificar la gestión del inventario, reducir los costes y recopilar datos de campo. Reduce el exceso de existencias o los vacíos en la oferta al notificarle tan pronto como se necesiten los pedidos. Ofrece la tecnología «plug and play» para proporcionar todo lo que necesita saber sobre su inventario en todo el mundo, aumentando la productividad y disminuyendo los costes.