令物位测量更简单。
Micropilot FWR30是一款电池供电的IIoT(工业物联网)雷达物位变送器。它以经济高效的方式提供高端技术,可更轻松地在各种应用中进行物位测量。FWR30搭配Netilion Value使用,利用无线通信优化供应链及众多其他过程中的物位测量。
购买智能物位变送器

化学药剂分销商必须在员工不暴露在高风险环境的情况下,进行准确的物位测量。作为一种非侵入式传感器,FWR30 IIoT雷达可以减少暴露风险,而Netilion Value系统可以在智能手机、笔记本电脑或平板电脑上远程显示数据。

固定式罐体可以使用简单的物位传感器(如可视物位指示器),但这些传感器存在视差风险。Micropilot FWR30可提供恒定、准确的物位测量,而Netilion Value可让您即时访问数据,从而更好地控制您的产品,节省时间和资金。

FWR30和Netilion Value搭配使用,可轻松为生产过程添加IIoT监控解决方案。您可以在安全的环境中通过简单的界面查看所有数据,而Netilion Connect可让您将数据集成到SAP、SupplyCare Hosting等业务应用程序中。
只需创建一个免费Netilion帐户,并从FWR30扫描二维码即可。然后,您可以在系统中设置数值和传输速度。设备上线后便已准备就绪,其设置参数将自动存储在云系统中。您可以在笔记本电脑、平板电脑或智能手机上查看IIoT雷达传感器的第一设备参数(PV)。
Netilion Value是一种基于云系统的数字化服务,更便于进行远程监控。它通过简单直观的用户界面提供指示板、历史记录、通知等功能。您只需点击几下,即可集成和连接Micropilot FWR30 IIoT雷达物位变送器等智能传感器。它还可实现高级的安全性和数据隐私性,适用于各种行业和市场。
Netilion Inventory帮助世界各地的客户简化库存管理、降低成本并收集现场数据。它会在需要订购时立即通知您,从而减少积压或供应缺口。它提供了“即插即用”功能,可轻松提供您需要了解的关于全球库存的所有信息,从而提高生产效率并降低成本。