La mesure de niveau facilitée.
Le Micropilot FWR30 est un transmetteur de niveau radar IIoT (Internet Industriel des Objets), alimenté par batterie. Il fournit une technologie de pointe efficace et économique, ce qui rend la mesure de niveau dans diverses applications plus facile que jamais. Avec Netilion Value, le FWR30 utilise la communication sans fil pour optimiser la mesure de niveau dans les chaînes d’approvisionnement et de nombreux autres process.
Achetez votre transmetteur de niveau intelligent
Dans la plupart des applications de surveillance de niveau, les opérateurs vérifient leurs données de manière ponctuelle et manuellement. Ce manque de précision affecte directement la qualité et le retour sur investissement. Le Micropilot FWR30, associé au service Netilion Value, offre une configuration simple, une installation rapide et une visualisation claire des données. Ce transmetteur de niveau intelligent utilise la technologie radar 80 GHz, garantissant des mesures précises. Le service numérique Netilion Value fournit une solution sécurisée et certifiée avec un accès immédiat à vos données, leur historique, un suivi sur carte, et plus encore.

Les distributeurs de produits chimiques doivent disposer de mesures de niveau précises sans exposer leurs employés à des risques élevés. En tant que capteur non invasif, le radar IIoT FWR30 permet de réduire l’exposition et le système Netilion Value permet d’afficher des données à distance sur un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette.

Les réservoirs fixes peuvent utiliser de simples capteurs de niveau (tels que les indicateurs visuels de niveau), mais ceux-ci présentent un risque d’erreur de parallaxe. Parce que le Micropilot FWR30 fournit une mesure de niveau constante et précise et que le service Netilion Value permet un accès instantané à vos données, vous avez plus de contrôle sur votre produit, ce qui vous fait économiser du temps et de l’argent.

Le FWR30 et Netilion Value constituent ensemble un moyen facile d’ajouter des solutions de surveillance IIoT à vos process. Vous pouvez visualiser toutes vos données via une interface simple dans un environnement sécurisé, et Netilion Connect vous permet d’intégrer les données dans des applications professionnelles telles que SAP, SupplyCare Hosting, etc.
Il suffit de créer un compte Netilion gratuit et de scanner le QR code du FWR30. Vous pouvez ensuite définir la fréquence des mesures et de leur transmission dans le système. Dès que l’appareil est en ligne, il est prêt à fonctionner, ses données de configuration étant stockées automatiquement dans le cloud. Vous pouvez visualiser la valeur primaire (PV) de ce capteur radar IIoT sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.
Netilion Value est un service numérique basé dans le cloud pour faciliter la surveillance à distance. Il fournit un tableau de bord, un historique, des notifications, et plus encore grâce à son interface utilisateur simple. Vous pouvez intégrer et connecter des capteurs intelligents, tel que le transmetteur de niveau radar Micropilot FWR30 IIoT, en quelques clics seulement. Il offre également un niveau élevé de sécurité et de confidentialité des données et fonctionnera dans toutes sortes d’industries et de marchés.
Netilion Inventory aide les clients du monde entier à simplifier la gestion des stocks, à réduire les coûts et à collecter des données sur le terrain. Il permet de réduire les surstocks ou les ruptures d’approvisionnement en vous avertissant dès que des commandes sont nécessaires. Il offre une fonctionnalité “plug-and-play” pour fournir tout ce que vous avez besoin de savoir sur vos stocks dans le monde entier, ce qui permet d’augmenter la productivité et de diminuer les coûts.