O Netilion Connect é para os que buscam inovação em seus contextos de negócios. As empresas de soluções, como integradores de sistemas ou prestadores de serviços, ajudam seus clientes a se manterem competitivos. Durante esse processo, se cria uma solução de acordo com as necessidades do cliente, que geralmente aproveitam as informações geradas na infraestrutura atual. O Netilion Connect pode simplificar a complexidade da obtenção e do consumo de informações. O Netilion Connect entende os desafios de acessar os dados corretos que vêm do campo.
O Netilion Connect inclui três elementos: Edge Device, nuvem e API (Application Programming Interface).
O serviço também pode ser usado sem o Edge Device para ampliar o uso do serviço, a fim de se adaptar a qualquer ambiente de fabricação. Com essa inovação, o Netilion Connect proporciona a troca e a integração de dados que são seguros e fáceis de aplicar. Maximize o uso das informações e acelere seu sucesso.
Registre-se e escolha seu plano


O Netilion Connect destrava seus dados de campo com um API baseado no padrão REST/JSON e um servidor OPC integrado. É fácil integrar seus dados com qualquer outra plataforma.
Portal do Desenvolvedor